The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • 396765
    EAN
    4011334456070
    Conditionnement
    10 Pièces

    Module prise d. cour. a. broche de terre, bornes surélevées à vis, Méc. de mod. 396765

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    WDS17001

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Module prise d. cour. a. broche de terre, bornes surélevées à vis, Méc. de mod.

    396765

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WLS7600BG
    WLS7600BG
    Enjoliveur prise de courant, prot. renf. contre cont.s accid., R.1/R.3, noir
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WLS7600WG
    WLS7600WG
    Enjoliveur prise de courant, prot. renf. contre cont.s accid., R.1/R.3, bl pol.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WLS7612BG
    WLS7612BG
    Envoliveur avec capot pour prise de courant 2P+T, R.1/R.3, noir brillant
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WLS7612WG
    WLS7612WG
    Envoliveur avec capot prise de courant 2P+T, R.1/R.3, blanc polaire brillant
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matières
    • Matière
      Métal, PVC
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      70 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profon­deur
      50 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      40 mm
    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage encastré
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par griffe, borne à vis
    Equi­pe­ment
    • Connec­teur/­type de fiche prise de courant
      Broche de mise à la terre
    • Insert central incliné
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    • Broche ronde de protec­tion de mise à la terre
      Oui
    • Avec lampe de signa­li­sa­tion
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Avec une protec­tion renforcée des contacts
      Non
    Fonc­tions
    • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
      Non
    • Avec éclai­rage fonc­tionnel
      Non
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Avec inscrip­tion
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    Hager déclaration REACH 396765
    PDF
    Hager Rapport RoHS 396765
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 396765 | Hager Belgique

      Image produit 396765

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 396765 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 396765

      Module prise d. cour. a. broche de terre, bornes surélevées à vis, Méc. de mod.

      PDF
    • Information produit

      Image Information produit nl-BE, fr-BE 2026-01-28 | Hager Belgique

      Information produit nl-BE, fr-BE 2026-01-28

      PDF
      265,09 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-11-09 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-11-09

      PDF
      360,72 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique