EAN
4011334263210
Conditionnement
2 Pièces

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Interrupteur 8 produit(s) disponible(s)
  • Variateur 6 produit(s) disponible(s)
  • Bouton-poussoir 9 produit(s) disponible(s)
  • Prise de courant 10 produit(s) disponible(s)
  • Unité de commande pour système de contrôle de la lumière 3 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 155 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Matière
    Thermoplastique
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de postes
    3
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Résistance aux chocs IK
    IK05
Textes
  • Mode d'installation
    Fixation de borne
  • série
    Berker K.1

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Plus de documentation