Thermostat program K.1 anthr • 20447106 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

        Suggestions de recherche

        Aucune suggestion correspondante ""

          Autres contenus
          0
          Voir tout

          Aucun contenu correspondant ""

            Documents à télécharger
            0
            Tout voir

            Aucun résultat pour votre recherche ""

            Menu
            • Produits
            • Solutions
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
              • Solutions
              • Solutions par application
                • Distribution d'énergie
                • Gestion de l'énergie
                • Cheminement de câbles
                • Automatismes du bâtiment
                • Appareillage mural
                • Découvrez domovea
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre projet
                • Maison individuelle
                • Bureau
                • Hôtel
                • Commerce
                • Multi-résidentiel
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre activité
                • Installateur
                • Consultant
                • Architecte
                • Tableautier
                • Intégrateur système
                • Particulier
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Projets références
                • Villa Westling
                • Hôtel Hobo, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratory, Bern
                • Ecole Svartedals, Gothenburg
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Voir tout
            • Outils
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
              • Outils
              • hagercad
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Hager Ready
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Connaissances
              • Connaissances
              • Documentation
              • Voir tout
            • Support
              Formations pour installateurs électriques
              Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formations
              • Support
              • FAQ
                • Application Hager Ready
                • Bornes de charge Witty
                • Questions générales
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Tutoriels
                • Appareillage de tête
                • gallery
                • hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • Witty
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Voir tout
            • A propos
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
              • A propos
              • Développement durable
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Trouver un distributeur
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Nous contacter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Situation des livraisons
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Inscription à la newsletter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Voir tout
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Inter­rup­teurs et prises
            • Berker K.1
            • Commande HVAC - Berker K.1
            • 20447106
            20447106 - Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.1, anthracite mat
            20447106 - Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.1, anthracite mat

            Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.1, anthracite mat

            20447106

            20447106 - Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.1, anthracite mat
            20447106 - Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.1, anthracite mat
            • Inter­rup­teurs et prises

            Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.1, anthracite mat 20447106

            EAN
            4011334354758
            Conditionnement
            1 pièce

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Instal­la­tion, montage
            • Montage sur
              Montage encastré
            Réglages
            • Tempé­ra­ture de consigne confort
              10 - 40 °C
            Dimen­sions
            • Hauteur
              71 mm
            • Largeur
              71 mm
            • Profon­deur
              42 mm
            Matières
            • Couleur
              Anthra­cite

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui

            Attestations et documents

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,96 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,36 kB

            Documents

            • Image produit

              Image 20447106 | Hager Belgique

              Image produit 20447106

            • Guide d'installation

              Image Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03) | Hager Belgique

              Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)

              Guide d'installation en-GB 2015-08-20

              PDF
              971,74 kB
              Image Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11) | Hager Belgique

              Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)

              Guide d'installation en-GB 2023-08-14

              PDF
              536,51 kB
              Image Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2014-03) | Hager Belgique

              Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2014-03)

              Guide d'installation fr-FR 2015-08-20

              PDF
              984,88 kB
              Image Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2020-11) | Hager Belgique

              Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2020-11)

              Guide d'installation fr-FR 2023-08-14

              PDF
              550,69 kB
              Image Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2014-03) | Hager Belgique

              Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2014-03)

              Guide d'installation nl-NL 2015-08-20

              PDF
              953,08 kB
              Image Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2020-11) | Hager Belgique

              Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2020-11)

              Guide d'installation nl-NL 2023-08-14

              PDF
              512,46 kB
            • Annexe technique (multi-produits)

              Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

              Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

              PDF
              962,48 kB
              Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

              Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

              PDF
              524,17 kB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

              Declaration of Conformity

              Déclaration de conformité International 2021-01-19

              PDF
              155,89 kB
              Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

              Declaration of Conformity

              Déclaration de conformité International 2021-01-19

              PDF
              156,56 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              20267106 - {}
              20267106
              {}
            • 2
              20267109 - {}
              20267109
              {}
            • 3
              20307106 - Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, K.1, anthr. mat, laqué
              20307106
              Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, K.1, anthr. mat, laqué
            • 4
              20307109 - Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, K.1, blanc polaire bril.
              20307109
              Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, K.1, blanc polaire bril.
            • 5
              20447109 - Thermostat, contact normalement ouvert, a. enjoliveur, K.1, blanc polaire bril.
              20447109
              Thermostat, contact normalement ouvert, a. enjoliveur, K.1, blanc polaire bril.

            Produits

            • Catalogue produits
            • Distribution d'énergie
            • Gestion de l'énergie
            • Cheminement de câbles
            • Automatismes du bâtiment
            • Appareillage mural
            • Maisons connectées
            • Projets références

            Support

            • FAQ
            • Tutoriels
            • Documentation
            • Outils
            • Trouver un distributeur
            • Nous contacter

            A propos de Hager

            Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

            Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

            Découvrir Hager

            • Suivez-nous !
            • Privacy
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            Belgique