Thermostat program K.1 blanc • 20447109 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Trouver un distributeur
Account
  • Catalogue
  • Inter­rup­teurs et prises
  • Berker K.1
  • Commande HVAC - Berker K.1
  • 20447109

Thermostat, contact normalement ouvert, a. enjoliveur, K.1, blanc polaire bril.

20447109

  • Inter­rup­teurs et prises

Thermostat, contact normalement ouvert, a. enjoliveur, K.1, blanc polaire bril. 20447109

EAN
4011334354765
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Montage encastré
Réglages
  • Tempé­ra­ture de consigne confort
    10 - 40 °C
Dimen­sions
  • Hauteur
    71 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Profon­deur
    42 mm
Alimen­ta­tion élec­trique
  • Tension d'ali­men­ta­tion
    230 V AC
Matières
  • Couleur
    Blanc polaire

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,93 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,35 kB

Documents

  • Image produit

    Image 20447109 | Hager Belgique

    Image produit 20447109

  • Guide d'installation

    Image Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03) | Hager Belgique

    Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)

    Guide d'installation en-GB 2015-08-20

    PDF
    971,74 kB
    Image Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11) | Hager Belgique

    Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)

    Guide d'installation en-GB 2023-08-14

    PDF
    536,51 kB
    Image Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2014-03) | Hager Belgique

    Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2014-03)

    Guide d'installation fr-FR 2015-08-20

    PDF
    984,88 kB
    Image Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2020-11) | Hager Belgique

    Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (FR, 2020-11)

    Guide d'installation fr-FR 2023-08-14

    PDF
    550,69 kB
    Image Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2014-03) | Hager Belgique

    Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2014-03)

    Guide d'installation nl-NL 2015-08-20

    PDF
    953,08 kB
    Image Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2020-11) | Hager Belgique

    Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2020-11)

    Guide d'installation nl-NL 2023-08-14

    PDF
    512,46 kB
  • Annexe technique (multi-produits)

    Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

    Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    962,48 kB
    Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

    Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    524,17 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-01-19

    PDF
    155,89 kB
    Image Declaration of Conformity | Hager Belgique

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2021-01-19

    PDF
    156,56 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    20267106 - {}
    20267106
    {}
  • 2
    20267109 - {}
    20267109
    {}
  • 3
    20307106 - Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, K.1, anthr. mat, laqué
    20307106
    Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, K.1, anthr. mat, laqué
  • 4
    20307109 - Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, K.1, blanc polaire bril.
    20307109
    Thermostat, contact normalement fermé, avec enjoliveur, K.1, blanc polaire bril.
  • 5
    20447106 - Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.1, anthracite mat
    20447106
    Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.1, anthracite mat

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique