{} 20267109
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale250 - 250 V
-
Température de consigne confort5 - 30 °C
-
Différence de température de commutation0,50 K
-
Classe d'efficacité énergétiqueI (1%)
-
CouleurBlanc polaire
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
-
Mode d'installationSans griffes d'écartement
-
Recyclage thermiqueAvec retour thermique
-
Type de raccordementAvec bornes à ressort
-
ImpressionAvec inscription
-
Produit compatible avecBerker K.1
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)
Guide d'installation en-GB 2015-08-27
PDF495,19 kBNotice d'instruction pour 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (NL, 2014-08)
Guide d'installation nl-NL 2015-08-27
PDF499,86 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-09-15
PDF278,49 kBDéclaration de conformité International 2023-01-26
PDF279,70 kB