Boîte saillie 3 P Vert K.1 Ant • 10437006 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Décou­vrez domovea !
    Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
    Découvrez-en plus !
    • Solutions
    • Solutions par application
      • Distribution d'énergie
      • Gestion de l'énergie
      • Cheminement de câbles
      • Automatismes du bâtiment
      • Appareillage mural
      • Découvrez domovea
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre projet
      • Maison individuelle
      • Bureau
      • Hôtel
      • Commerce
      • Multi-résidentiel
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre activité
      • Installateur
      • Consultant
      • Architecte
      • Tableautier
      • Intégrateur système
      • Particulier
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Projets références
      • Villa Westling
      • Hôtel Hobo, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratory, Bern
      • Ecole Svartedals, Gothenburg
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Voir tout
  • Outils
    Chiffrage des tableaux
    Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
    En savoir plus
    • Outils
    • hagercad
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Hager Ready
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Connaissances
    • Connaissances
    • Documentation
    • Voir tout
  • Support
    Formations pour installateurs électriques
    Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
    Offre de formations
    • Support
    • FAQ
      • Application Hager Ready
      • Bornes de charge Witty
      • Questions générales
      • Voir tout
      Formations pour installateurs électriques
      Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formations
    • Tutoriels
      • Appareillage de tête
      • gallery
      • hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • Witty
      • Voir tout
      Formations pour installateurs électriques
      Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formations
    • Voir tout
  • A propos
    Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
    Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
    En savoir plus
    • A propos
    • Développement durable
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Trouver un distributeur
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Nous contacter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Situation des livraisons
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Inscription à la newsletter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Voir tout
Trouver un distributeur
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Inter­rup­teurs et prises
  • Berker K.1
  • Plaques de recou­vre­ment et boîtiers saillies - Berker K.1
  • 10437006
10437006 - Boîtier en saillie, 3 postes, K.1, anthracite mat, laqué
10437006 - Boîtier en saillie, 3 postes, K.1, anthracite mat, laqué

Boîtier en saillie, 3 postes, K.1, anthracite mat, laqué

10437006

10437006 - Boîtier en saillie, 3 postes, K.1, anthracite mat, laqué
10437006 - Boîtier en saillie, 3 postes, K.1, anthracite mat, laqué
  • Inter­rup­teurs et prises

Boîtier en saillie, 3 postes, K.1, anthracite mat, laqué 10437006

EAN
4011334298755
Conditionnement
5 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires

  • Entrée de câbles 2 produit(s) disponible(s)

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

  • Entrée de câbles
  • 181305

    Entrée de câble et de goulotte, en saillie, noir

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 181705

    Entrée de tube, en saillie, noir

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Capa­cité
  • Nombre de modules
    3
Dimen­sions
  • Hauteur
    88,50 mm
  • Largeur
    224 mm
  • Profon­deur
    41,50 mm
  • Profon­deur de montage
    36 mm
Equi­pe­ment
  • Avec entrée de câble
    Oui
Instal­la­tion, montage
  • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
    Vertical
  • Montage sur
    En saillie
Matières
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Trai­te­ment
    Non traité, Laqué
  • Couleur
    Anthra­cite
  • Code RAL
    7021
  • Fini­tion de la surface
    Mat
Acces­soires
  • Avec cadre de recou­vre­ment
    Non
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Textes
  • Mode d'ins­tal­la­tion
    Pour le montage sur une surface inflam­mable, Pour montage vertical
  • Produit compa­tible avec
    Berker K.1

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,93 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,34 kB

Documents

  • Image produit

    Image 10437006 | Hager Belgique

    Image produit 10437006

  • Annexe technique (multi-produits)

    Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

    Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    962,48 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-10-04

    PDF
    179,12 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    13097006 - Plaque de recouvrement avec grande découpe, K.1, anthracite mat, laqué
    13097006
    Plaque de recouvrement avec grande découpe, K.1, anthracite mat, laqué
  • 2
    13097009 - Plaque de recouvrement avec grande découpe, K.1, blanc polaire brillant
    13097009
    Plaque de recouvrement avec grande découpe, K.1, blanc polaire brillant
  • 3
    13137006 - Plaque de recouvrement 1 poste, K.1, anthracite mat, laqué
    13137006
    Plaque de recouvrement 1 poste, K.1, anthracite mat, laqué
  • 4
    13137009 - Plaque de recouvrement 1 poste, K.1, blanc polaire brillant
    13137009
    Plaque de recouvrement 1 poste, K.1, blanc polaire brillant
  • 5
    13237006 - Plaque de recouvrement 2 postes vertical, K.1, anthracite mat, laqué
    13237006
    Plaque de recouvrement 2 postes vertical, K.1, anthracite mat, laqué

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique