The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • 181705
    EAN
    4011334018544
    Conditionnement
    10 Pièces

    Entrée de tube, en saillie, noir 181705

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    WTA6200BG

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Entrée de tube, en saillie, noir

    181705

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Voir tout (9)
    Previous
    Previous
    10429909
    10429909
    Boîtier en saillie, 2 postes, S.1, blanc polaire mat
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    10419909
    10419909
    Boîtier en saillie, 1 poste, S.1, blanc polaire mat
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    10290069
    10290069
    Plaque de recouvr. 1 poste en saillie, en saillie, accessoires, blanc pol. bril.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    10300069
    10300069
    Plaque de recouvr. 2 postes en saillie, en saillie, accessoires, bl pol. bril.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    10310069
    10310069
    Plaque de recouvr. 3 postes en saillie, en saillie, accessoires, bl pol. bril.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    10296086
    10296086
    Plaque de recouvr. 1 poste en saillie, en saillie, access., anthr. vel., laq.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires obligatoires

    • 10429909

      Boîtier en saillie, 2 postes, S.1, blanc polaire mat

      0,00 €  / *
    • 10419909

      Boîtier en saillie, 1 poste, S.1, blanc polaire mat

      0,00 €  / *
    • 10290069

      Plaque de recouvr. 1 poste en saillie, en saillie, accessoires, blanc pol. bril.

      0,00 €  / *
    • 10300069

      Plaque de recouvr. 2 postes en saillie, en saillie, accessoires, bl pol. bril.

      0,00 €  / *
    • 10310069

      Plaque de recouvr. 3 postes en saillie, en saillie, accessoires, bl pol. bril.

      0,00 €  / *
    • 10296086

      Plaque de recouvr. 1 poste en saillie, en saillie, access., anthr. vel., laq.

      0,00 €  / *
    • 10306086

      Plaque de recouvr. 2 postes en saillie, en saillie, access., anthr. vel., laq.

      0,00 €  / *
    • 10316086

      Plaque de recouvr. 3 postes en saillie, en saillie, access., anthr. vel., laq.

      0,00 €  / *
    • 10439909

      Boîtier en saillie, 3 postes, S.1, blanc polaire mat

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Profon­deur
      36 mm
    • Hauteur
      51,90 mm
    Equi­pe­ment
    • Type de passe-­cable
      Entrée de tube
    Matières
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9005
    • Fini­tion de la surface
      Brillant

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH 181705
    PDF
    Hager Rapport RoHS 181705
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 181705 | Hager Belgique

      Image produit 181705

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 181705 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 181705

      Entrée de tube, en saillie, noir

      PDF
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

      Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

      PDF
      515,97 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique