Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, K.1, anthracite mat, laqué 11827006
EAN
4011334298243
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connection / priseJack modulaire
Dimensions
-
Largeur70,50 mm
-
Hauteur55,50 mm
-
Profondeur14 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Matières
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7021
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementLaqué
Textes
-
MarquageAvec porte-étiquette
-
Produit compatible avecBerker K.1
Documents
-
Image produit
-
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Plus de documentation