Éclairage de signalisation par LED, RVB, K.1, blanc polaire brillant 29517009
EAN
4011334414452
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires d'identification pour installation 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale230 V
Puissance
-
Puissance consommée2 W
Raccordement
-
Section du conducteur2,50 - 2,50 mm²
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Finition de la surfaceBrillant
-
TraitementNon traité
Textes
-
ÉclairageLe poussoir permet d'appeler les couleurs d'éclairage blanc froid, blanc chaud, bleu, orange, rouge, vert, violet (magenta) et des séquences colorées., La séquence de couleurs peut être arrêtée à n'importe quelle position via le bouton-poussoir.
-
MarquagePossibilité d'insérer des films avec inscription de symboles
-
Produit compatible avecBerker K.1
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kBManual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NL-FR, 2020-12)
Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-01-06
PDF803,39 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-05-04
PDF292,46 kB
Plus de documentation