The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker Q.1
    • Tech­no­lo­gies de la commu­ni­ca­tion - Berker Q.1
    • 10357006
    EAN
    4011334298816
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Tech­no­lo­gies de la commu­ni­ca­tion - Berker Q.1
    • Tech­no­lo­gies de la commu­ni­ca­tion - Berker Q.3
    • Voir plus

    Enjoliveur avec découpe TAE, K.1, anthracite mat, laqué 10357006

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Enjoliveur avec découpe TAE, K.1, anthracite mat, laqué

    10357006

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • 260209

      Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, rectangulaire support, blanc polaire

      0,00 €  / *
    • 260205

      Prise de chargement USB 230V, 2 postes, 3.0A, rectangulaire support, anthracite

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      TAE
    • Nombre de points de connexions
      1
    Matières
    • Couleur
      Anthra­cite
    • Code RAL
      7021
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Laqué
    Dimen­sions
    • Hauteur
      55,50 mm
    • Largeur
      70,50 mm
    • Profon­deur
      6 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    • Gammes compa­tibles
      Berker K.x

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Hager REACH declaration 10357006
    PDF
    Hager RoHS report 10357006
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 10357006 | Hager Belgique

      Image produit 10357006

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit 10357006 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 10357006

      Enjoliveur avec découpe TAE, K.1, anthracite mat, laqué

      PDF
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

      Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

      PDF
      962,48 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-04-24 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2023-04-24

      PDF
      254,45 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      10357004 - Enjoliveur avec découpe TAE, K.5, acier inoxydable, métal mat
      10357004
      Enjoliveur avec découpe TAE, K.5, acier inoxydable, métal mat
    • 2
      14096086 - Enjoliveur p. prise informatique double, Q.x, anthracite velours, laqué
      14096086
      Enjoliveur p. prise informatique double, Q.x, anthracite velours, laqué
    • 3
      3315426089 - Prise Haute Définition, Q.x, blanc polaire velours
      3315426089
      Prise Haute Définition, Q.x, blanc polaire velours
    • 4
      3315406086 - Prise VGA, Q.x, anthracite velours, laqué
      3315406086
      Prise VGA, Q.x, anthracite velours, laqué
    • 5
      11816086 - Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, Q.1/Q.3/Q.7, anthracite velours, laqué
      11816086
      Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, Q.1/Q.3/Q.7, anthracite velours, laqué

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique