Prise VGA, Q.x, anthracite velours, laqué 3315406086

EAN
4011334379775
Conditionnement
10 Pièces

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Support encastré 10 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Type de connection / prise
    VGA
Dimensions
  • Largeur
    71 mm
  • Hauteur
    71 mm
  • Profondeur
    23,50 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    14 mm
  • Profondeur de montage
    12 mm
Matière
  • Matière
    Métal, PVC
  • Couleur
    Anthracite
  • Code RAL
    7021
  • Produit compatible avec
    Berker Q.1, Berker Q.3

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui