2P+T à voyant K.1 rouge • 6765097015 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

        Suggestions de recherche

        Aucune suggestion correspondante ""

          Autres contenus
          0
          Voir tout

          Aucun contenu correspondant ""

            Documents à télécharger
            0
            Tout voir

            Aucun résultat pour votre recherche ""

            Menu
            • Produits
            • Solutions
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
              • Solutions
              • Solutions par application
                • Distribution d'énergie
                • Gestion de l'énergie
                • Cheminement de câbles
                • Automatismes du bâtiment
                • Appareillage mural
                • Découvrez domovea
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre projet
                • Maison individuelle
                • Bureau
                • Hôtel
                • Commerce
                • Multi-résidentiel
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre activité
                • Installateur
                • Consultant
                • Architecte
                • Tableautier
                • Intégrateur système
                • Particulier
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Projets références
                • Villa Westling
                • Hôtel Hobo, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratory, Bern
                • Ecole Svartedals, Gothenburg
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Voir tout
            • Outils
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
              • Outils
              • hagercad
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Hager Ready
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Connaissances
              • Connaissances
              • Documentation
              • Voir tout
            • Support
              Formations pour installateurs électriques
              Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formations
              • Support
              • FAQ
                • Application Hager Ready
                • Bornes de charge Witty
                • Questions générales
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Tutoriels
                • Appareillage de tête
                • gallery
                • hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • Witty
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Voir tout
            • A propos
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
              • A propos
              • Développement durable
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Trouver un distributeur
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Nous contacter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Situation des livraisons
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Inscription à la newsletter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Voir tout
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Inter­rup­teurs et prises
            • Berker K.1
            • Prises - Berker K.1
            • 6765097015
            6765097015 - Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, K.1, rouge brillant
            6765097015 - Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, K.1, rouge brillant

            Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, K.1, rouge brillant

            6765097015

            6765097015 - Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, K.1, rouge brillant
            6765097015 - Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, K.1, rouge brillant
            • Inter­rup­teurs et prises

            Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, K.1, rouge brillant 6765097015

            EAN
            4011334362821
            Conditionnement
            10 Pièces
            Trouver un revendeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

            Accessoires

            • Support encastré 9 produit(s) disponible(s)

            Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

            • Support encastré
            • 13137009

              Plaque de recouvrement 1 poste, K.1, blanc polaire brillant

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • 13237009

              Plaque de recouvrement 2 postes vertical, K.1, blanc polaire brillant

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • 13337009

              {}

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • 13437009

              Plaque de recouvrement 4 postes vertical, K.1, blanc polaire brillant

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • 13537009

              Plaque de recouvrement 5 postes vertical, K.1, blanc polaire brillant

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • 13637009

              Plaque de recouvrement 2 postes horizontal, K.1, blanc polaire brillant

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • 13737009

              Plaque de recouvrement 3 postes horizontal, K.1, blanc polaire brillant

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • 13837009

              Plaque de recouvrement 4 postes horizontal, K.1, blanc polaire brillant

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • 13937009

              Plaque de recouvrement 5 postes horizontal, K.1, blanc polaire brillant

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              16 A
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 60 Hz
            Tension
            • Tension nomi­nale
              250 V
            • Tension nomi­nale
              250 - 250 V
            Connec­ti­vité
            • Type de connec­tion / prise
              Borne à vis
            • Type de montage
              Fixa­tion par vis, Fixa­tion par griffe
            Sécu­rité
            • Avec une protec­tion renforcée des contacts
              Oui
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            Dimen­sions
            • Profon­deur de montage
              32 mm
            • Hauteur
              71 mm
            • Largeur
              71 mm
            Matières
            • Couleur
              Rouge
            • Code RAL
              3003
            • Fini­tion de la surface
              Brillant
            • Matière
              Ther­mo­plas­tique
            Instal­la­tion, montage
            • Montage sur
              Montage encastré
            Equi­pe­ment
            • Connec­teur/­type de fiche prise de courant
              Broche de mise à la terre
            • Insert central incliné
              Non
            • Avec couvercle à char­nière
              Non
            • Broche ronde de protec­tion de mise à la terre
              Oui
            • Avec lampe de signa­li­sa­tion
              Non
            • Avec ferme­ture
              Non
            Acces­soires
            • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
              Non
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              1
            Textes
            • Impres­sion
              Sans inscrip­tion
            • Housse
              Plaque de recou­vre­ment
            • Protec­tion
              Protec­tion renforcée contre les contacts acci­den­tels
            • Type de raccor­de­ment
              Avec bornes suréle­vées à vis
            Commandes et indi­ca­teurs
            • Type d'éclai­rage pour les dispo­si­tifs d'ins­tal­la­tion
              Voyant de commande de fonc­tion­ne­ment intégré
            • Produit compa­tible avec
              Berker K.1

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,37 kB

            Documents

            • Image produit

              Image 6765097015 | Hager Belgique

              Image produit 6765097015

            • Annexe technique (multi-produits)

              Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

              Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

              PDF
              962,48 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              396103 - Module prise de courant sans terre, bornes à vis, Mécanismes de module
              396103
              Module prise de courant sans terre, bornes à vis, Mécanismes de module
            • 2
              396161 - Module prise de courant sans terre, Mécanismes de module
              396161
              Module prise de courant sans terre, Mécanismes de module
            • 3
              396380 - Socle de prise de courant a/c broche de terre, bornes à vis
              396380
              Socle de prise de courant a/c broche de terre, bornes à vis
            • 4
              396765 - Module prise d. cour. a. broche de terre, bornes surélevées à vis, Méc. de mod.
              396765
              Module prise d. cour. a. broche de terre, bornes surélevées à vis, Méc. de mod.
            • 5
              396768 - Module prise de courant avec broche de terre, Mécanismes de module
              396768
              Module prise de courant avec broche de terre, Mécanismes de module

            Produits

            • Catalogue produits
            • Distribution d'énergie
            • Gestion de l'énergie
            • Cheminement de câbles
            • Automatismes du bâtiment
            • Appareillage mural
            • Maisons connectées
            • Projets références

            Support

            • FAQ
            • Tutoriels
            • Documentation
            • Outils
            • Trouver un distributeur
            • Nous contacter

            A propos de Hager

            Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

            Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

            Découvrir Hager

            • Suivez-nous !
            • Privacy
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            Belgique