{} 16417119
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Courant de commutation10 A
-
Tension nominale230 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Nombre de pôles1
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V1500 W
-
Lampes fluorescentes en circuit double1500 W
-
Montage surMontage encastré
-
Contact d'acquittementNon
-
CouleurBlanc polaire
-
Finition de la surfaceBrillant
-
MatièreMétal, PVC
-
TraitementNon traité
-
TransparentNon
-
Profondeur58,60 mm
-
Profondeur de montage32 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement35 mm
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de service-5 - 50 °C
-
ImpressionAvec inscription "Hotelcard"
-
Mode d'installationAvec griffes d'écartement
-
Type de commutation1 pôle
-
Type de raccordementAvec bornes surélevées à vis
-
ÉclairagePour éclairage
-
Produit compatible avecBerker K.1
-
Gammes compatiblesBerker K.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kBGuide d'installation fr-FR, pl-PL, sv-SE 2020-11-13
PDF919,10 kBNotice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour Hotelcard (EN 2014-05)
Guide d'installation en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kBNotice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour Hotelcard (FR 2014-05)
Guide d'installation fr-FR 2018-02-08
PDF726,19 kBNotice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour Hotelcard (NL 2014-05)
Guide d'installation nl-NL 2017-09-08
PDF647,02 kBNotice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour hotelcard (DE-EN-NL, 2014-05)
Guide d'installation en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kBNotice d'instruction pour 1640xx-1641xx - Commutateur relais pour hotelcard (FR-SV-PL, 2014-05)
Guide d'installation fr-FR, pl-PL, sv-SE 2014-05-28
PDF801,93 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-23
PDF307,54 kBDéclaration de conformité International 2021-09-23
PDF335,19 kB