Enjoliveur pour prise informatique double, K.1, blanc polaire brillant 14097009
EAN
4011334263418
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
4587
PRISE FCC 8/8 POLES
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connection / priseUAE/IAE
Dimensions
-
Largeur70,50 mm
-
Hauteur55,50 mm
-
Profondeur16,50 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RAL9010
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
Textes
-
MarquageSans porte-étiquette
-
SortieAvec sortie oblique à 45°
-
Produit compatible avecBerker K.1
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-10-27
PDF152,92 kB
Plus de documentation