PC HDMI fiche 90° K.1 blanc • 3315437009 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Catalogue
  • Inter­rup­teurs et prises
  • Berker K.1
  • Tech­no­lo­gies de la commu­ni­ca­tion - Berker K.1
  • 3315437009

Prise Haute Définition avec branchement à 90°, K.1, blanc polaire brillant

3315437009

  • Inter­rup­teurs et prises

Prise Haute Définition avec branchement à 90°, K.1, blanc polaire brillant 3315437009

EAN
4011334330660
Conditionnement
10 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires

  • Support encastré 9 produit(s) disponible(s)

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

  • Support encastré
  • 13137009

    Plaque de recouvrement 1 poste, K.1, blanc polaire brillant

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13237009

    Plaque de recouvrement 2 postes vertical, K.1, blanc polaire brillant

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13337009

    {}

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13437009

    Plaque de recouvrement 4 postes vertical, K.1, blanc polaire brillant

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13537009

    Plaque de recouvrement 5 postes vertical, K.1, blanc polaire brillant

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13637009

    Plaque de recouvrement 2 postes horizontal, K.1, blanc polaire brillant

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13737009

    Plaque de recouvrement 3 postes horizontal, K.1, blanc polaire brillant

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13837009

    Plaque de recouvrement 4 postes horizontal, K.1, blanc polaire brillant

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • 13937009

    Plaque de recouvrement 5 postes horizontal, K.1, blanc polaire brillant

    0,00 €  / *
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Type de connec­tion / prise
    HDMI
Dimen­sions
  • Largeur
    71 mm
  • Hauteur
    71 mm
  • Profon­deur
    28,30 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    18 mm
  • Profon­deur de montage
    41 mm
Matières
  • Matière
    Métal, PVC
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 85 Hz
Textes
  • Sortie
    Avec sortie droite
  • Produit compa­tible avec
    Berker K.1

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,94 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,36 kB

Documents

  • Image produit

    Image 3315437009 | Hager Belgique

    Image produit 3315437009

  • Guide d'installation

    Image Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Belgique

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

    Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    3,31 MB
    Image Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Belgique

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

    Guide d'installation en-GB, de-DE 2023-04-13

    PDF
    3,31 MB
    Image Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12) | Hager Belgique

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2020-12)

    Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-01-06

    PDF
    3,31 MB
    Image Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03) | Hager Belgique

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NL-FR, 2023-03)

    Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-04-13

    PDF
    3,31 MB
  • Annexe technique (multi-produits)

    Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

    Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    962,48 kB
    Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

    Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    754,40 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2023-06-20 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité International 2023-06-20

    PDF
    267,76 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    260205 - Prise de chargement USB 230V, 2 postes, 3.0A, rectangulaire support, anthracite
    260205
    Prise de chargement USB 230V, 2 postes, 3.0A, rectangulaire support, anthracite
  • 2
    260209 - Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, rectangulaire support, blanc polaire
    260209
    Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, rectangulaire support, blanc polaire
  • 3
    260415 - Prise de chargement USB A+C 230V, 2 postes, 3.0A, suppport ronde, anthracite
    260415
    Prise de chargement USB A+C 230V, 2 postes, 3.0A, suppport ronde, anthracite
  • 4
    260419 - Prise de chargement USB A+C 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
    260419
    Prise de chargement USB A+C 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
  • 5
    457205 - Haut-parleurs, anthracite, mat
    457205
    Haut-parleurs, anthracite, mat

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique