Rahmen 3fach R.1 Acryl orange transparent/schwarz glänzend 10132334

EAN
4011334400066
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B030
Preis
122,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Einsatz - Schalter 18 Produkte verfügbar
  • Dimmer 12 Produkte verfügbar
  • Einsatz - Taster 18 Produkte verfügbar
  • Steck­dose 51 Produkte verfügbar
  • Zeitschaltuhr 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 201 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Orange
  • RAL Nummer
    2003
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Acryl
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl der Einsätze
    3
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
Texte
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung, Für senk­rechte und waage­rechte Montage
  • Serie
    Berker R.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Rahmen 3fach R.1 Acryl orange transparent/schwarz glänzend

Abdeckrahmen für senkrechte oder waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Acryl und Kunststoff, halogenfrei. Hinweis: Nicht geeignet für Aufputz-Gehäuse.

Serie: Berker R.1
Farbe: Orange
RAL Nummer: 2003
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Acryl
Abmessungen: 223.20 x 81.20 mm
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK05

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10132334
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.