K.1 Ramka 2-krotna pionowa, antracyt mat, lakierowany 13237006

EAN
4011334297727
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
44,30zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
  • grubość płytki nośnej
    maks. 2 mm
  • Wyso­kość
    151.5 mm
  • Szero­kość
    87 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    2
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    antracyt
  • Kolor
    antracyt
  • Kolor
    antracyt
  • Kolor RAL
    RAL 7021
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker K.1
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie