Marco 3E, Q.3, antracita 10136096
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
También disponible en
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pieza central para tecnología de comunicación 45 productos disponibles -
Tecla 51 productos disponibles -
Mecanismo para tecnología de comunicación 8 productos disponibles -
Adaptador de transición para la instalación de conmutadores domésticos 6 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 6 productos disponibles
Completa tu sistema
- Pieza central para tecnología de comunicación
- Tecla
- Mecanismo para tecnología de comunicación
- Adaptador de transición para la instalación de conmutadores domésticos
- Tapa para regulador de luz
- Termostato de ambiente
- Salida de antena
- Accesorios del sistema bus
- Tapa para interruptor o pulsador
- Toma de corriente
- Placa central para inserto de señal luminosa
- Pulsador
- Elemento central de instalación clínica
- Variador de luz
- Tapa para interruptor horario
- Accesorios para mecanismos
- Carcasa para montaje en superficie para dispositivo de conmutación empotrado
- Tapa ciega
- Tapa para tapa ciega
- Unidad de control para sistema de control de luz
- Tapa para toma de corriente
- Alimentación eléctrica USB
- Interruptor basculante
- Mando de persiana / botón
- Interruptor de tres posiciones
- Señal luminosa de información para mecanismos
- Caja de conexiones de comunicación de cobre
- Placa de soporte
- Interruptor rotativo
-
14631606Tapa jacks AMP antracita
-
10196084Tapa central para salida de cable, Q.x, aluminio
-
10196086Tapa central para salida de cable, Q.x, antracita
-
11816086Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas doble, Q.x, ant
-
11706084Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas, Q.x, aluminio
-
11706086Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas, Q.x, antracita
-
141209Tapa con. red. XLR serieD bl.polar, brill
-
141202Tapa con. red. XLR serie D bl. brillo
-
12036084Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, Q.x, aluminio
-
12036086Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, Q.x, antracita,
-
12036089Tapa toma TV 2 o 3 sal. Q.x bpa
-
14641606Tapa jacks Krone antracita
-
14641909Tapa jacks Krone bl. polar, mate
-
149202Tapa fibra ópt. Simplex ST bl. brillo
-
149209Tapa fibra ópt.Simplex ST bl.polar, brill
-
14921909Tapa fibra ópt. Simplex ST bl.polar, mate
-
148002Tapa fibra ópt. Duplex SC bl. brillo
-
148009Tapa fibra ópt. Duplex SC bl.polar, brill
-
14801909Tapa fibra ópt. Duplex SC bl. polar, mate
-
14631909Tapa jacks AMP bl. polar, mate
-
16216074Tecla con indicador luminoso y símbolo luz, Q.x, aluminio
-
16206086Tecla simple, Q.x, antracita,
-
16226089Tecla con 0 Q.x bl. polar,
-
16966076Tecla con 2 indicadores luminosos, portaet grande y símbolo campana, Q.x, ant
-
16966079Tecla 2 ind. y portaet. Q.x bl. polar
-
16966084Tecla con indicador luminoso y portaetiquetas grande, Q.x, aluminio
-
16966086Tecla con 2 indicadores luminosos y portaetiquetas grande, Q.x, antracita
-
16966089Tecla 2 ind. y portaet. Q.x bl. polar
-
16516059Tecla relieve Q.x blanco polar
-
16516049Tecla relieve Q.x blanco polar
-
16616049Tecla relieve Q.x blanco polar
-
16276089Tecla doble con ind. Q.x bl. polar
-
16216076Tecla con indicador luminoso y símbolo luz, Q.x, antracita
-
16256084Tecla doble persiana, Q.x, aluminio
-
16256086Tecla doble persiana, Q.x, antracita
-
16256089Tecla doble pers. Q.x bl. polar
-
16216084Tecla con 2 indicadores luminosos, Q.x, aluminio
-
16216086Tecla con 2 indicadores luminosos, Q.x, antracita
-
16206084Tecla simple, Q.x, aluminio
-
16276084Tecla doble con indicador luminoso, Q.x, aluminio
-
3315396086Toma USB / audio 3, 5 mm., Q.x, antracita,
-
3315426089Toma alta def. Q.x bl. polar
-
3315426084Toma alta definición, Q.x, aluminio
-
3315436089Toma alta def. 90º Q.x bl. polar
-
3315436086Toma alta definición con conexión 90º, Q.x, antracita,
-
3315436084Toma alta definición con conexión 90º, Q.x, aluminio
-
3315406086Toma VGA, Q.x, antracita,
-
3315426086Toma alta definición, Q.x, antracita,
-
11096086Marco intermedio para tapas centrales, Q.x, antracita
-
11096089Marco intermedio Q.x bl. polar
-
11096079Anillo adaptador Q.x bl. polar
-
11096076Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm., Q.x, antracita
-
11096074Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio
-
11096084Marco intermedio para tapas centrales, Q.x, aluminio
-
11376089Tapa reg. rot. Q.x bl. polar
-
11376086Tapa central con mando rotativo para regulador rotativo, Q.x, antracita
-
11376084Tapa central con mando rotativo para regulador rotativo, Q.x, aluminio
-
11376079Tapa control vel. Q.x bl. polar
-
11376076Tapa central con mando para control velocidad, Q.x, antracita
-
11376074Tapa central con mando para control velocidad, Q.x, aluminio
-
20266086Termostato con conmutador y tapa central, Q.x, antracita,
-
20266089Term. con conm. Q.x bl. polar
-
20346089Termostato s. rad. Q.x bl. polar
-
20346086Termostato de suelo con contacto NO, int, 2 LEDs y sensor de temp, Q.x, ant
-
20306086Termostato con contacto NC, interruptor y LED, Q.x, antracita,
-
20306089Termostato Q.x bl. polar,
-
1080608600Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker Q.x, antracita
-
1084608600Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, sin posición 0, berker Q.x, antracita
-
1084608900Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, sin posición 0, berker Q.x, blanco polar
-
1096608400Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, con pos. neutra, berker Q.x, aluminio
-
1096608600Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, con pos. neutra, berker Q.x, antracita
-
1096608900Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, con pos. neutra, berker Q.x, blanco polar
-
15076084Tapa para interruptor/pulsador de llave de persianas, Q.x, aluminio
-
15076086Tapa para interruptor / pulsador de llave de persianas, Q.x, ant
-
15076089Tapa int./puls. llave Q.x bl. polar
-
1083608400Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, aluminio
-
1082608400Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext pos. neutra en 3 pos., b Q.x, alu
-
1083608600Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, antracita
-
1082608600Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext pos. neutra en 3 pos., b Q.x, ant
-
1083608900Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, blanco polar
-
1082608900Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext pos. neutra en 3 pos., b Q.x, bp
-
1081608400Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, alu
-
1081608600Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, ant
-
1081608900Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, bp
-
1080608400Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker Q.x, aluminio
-
1080608900Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker Q.x, blanco polar
-
41096089Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, blanco polar
-
41096086Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, antracita
-
41496089Toma Schuko con portaetiquetas, Q.x, blanco polar
-
41496086Toma Schuko con portaetiquetas, Q.x, antracita
-
41106086Toma Schuko con LED de control, Q.x, antracita
-
41106084Toma Schuko con LED de control, Q.x, aluminio
-
41496084Toma Schuko con portaetiquetas, Q.x, aluminio
-
41096084Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, aluminio
-
7341236089Toma SCHUKO completa, berker Q.x, blanco polar
-
48146084Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, Q.x, aluminio
-
48146086Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, Q.x, antracita
-
48146089Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, Q.x, blanco polar
-
48156084 -
48156086 -
48156089 -
48036084Toma SCHUKO/USB, Q.x, aluminio
-
11986086Tapa central para piloto, lámpara E14, Q.x, antracita
-
11986084Tapa central para piloto, lámpara E14, Q.x, aluminio
-
11246089Tapa pil./puls. Q.x bl. polar
-
11246084Tapa central para piloto/pulsador y lámpara E10, Q.x, aluminio
-
11246086Tapa central para pulsador y lámpara E10, Q.x, antracita,
-
11986089Tapa central para piloto, lámpara E14, Q.x, blanco polar
-
16406086Tapa tarjetero de hotel con indicador luminoso, Q.x, antracita
-
16406084Tapa tarjetero de hotel con indicador luminoso, Q.x, aluminio
-
16406099Tarjetero hotel electrónico, Q.x, bp
-
16406096Tarjetero hotel electrónico, Q.x, antracita
-
16406094Tarjetero hotel electrónico, Q.x, aluminio
-
WDE5031Pulsador NA
-
WDE503101Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
-
WDE5035Pulsador entrada común, salidas 2NA
-
WDE503501Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE503503Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE5036Pulsador 1 entrada línea y 2 salidas
-
WDE503808Pulsador en serie, 2 inversores
-
WDE505102Pulsador NA tarjetero hotel
-
WDE505201Pulsador 1NA y 1NC tarjetero hotel
-
WDE505601Pulsador conmutador tarjetero hotel
-
16406089Tapa tarjetero Q.x bl. polar,
-
16326089Tapa con mando rotativo para temp mec, máx. 15', Q.x, blanco polar
-
16326086Tapa con mando rotativo para temp mec, máx. 15', Q.x, ant
-
16336089Tapa con mando rotativo para temp mec, máx. 120', Q.x, blanco polar
-
16336086Tapa con mando rotativo para temp mec, máx. 120', Q.x, ant
-
16746089Tapa con puls. Q.x bl. polar
-
10096089Tapa ciega Q.x, bl. polar
-
10096086Tapa ciega Q.x, antracita
-
10096084Tapa ciega, Q.x, aluminio
-
10096079Tapa ciega atorn. Q.x bl. polar
-
10096076Tapa ciega atornillada, Q.x, antracita,
-
10096074Tapa ciega atornillada, Q.x, aluminio
-
6710096089Tapa ciega con garras Q.x bl. polar
-
6710096086Tapa ciega, con base y garras, Q.x, antracita,
-
6710096084Tapa ciega con base y garras, Q.x, aluminio
-
WDF4400Salida de cables
-
WDF4411Salida de cables con espacio adicional
-
WDF4611RSoporte 1 toma modular jack rojo
-
WDF4612WSoporte 1 toma modular jack blanco
-
WDF4614GSoporte 1 toma modular jack verde
-
WDF4711RSoporte 2 tomas modular jack rojo
-
WDF4712WSoporte 2 tomas modular jack blanco
-
WDF4714GSoporte 2 tomas modular jack verde
-
WDF4715NSoporte 2 tomas modular jack marrón
-
WDF4716PSoporte 2 tomas modular jack naranja
Productos asociados
-
3315396086Toma USB / audio 3, 5 mm., Q.x, antracita,
-
3315436086Toma alta definición con conexión 90º, Q.x, antracita,
-
41096086Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, antracita
-
3315406086Toma VGA, Q.x, antracita,
-
41106086Toma Schuko con LED de control, Q.x, antracita
-
3315426086Toma alta definición, Q.x, antracita,
Características técnicas
-
Número de elementos3
-
ColourAntracita
-
Código RALSimilar a RAL 7021
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoLacado
-
Altura80,50 mm
-
Anchura222,50 mm
-
Profundidad9,90 mm
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 10136096
Marco 3E, Q.3, antracita
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaración de conformidad International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Descubra el resto de productos de esta gama
-
5
-
1
10226094Marco 2EH con portaetiquetas, Q.3, aluminioPrecio de venta40,10 €/ uni. *40,10 €/ uni. * -
2
10116099Marco 1E, Q.3, blanco polarPrecio de venta3,57 €/ uni. *3,57 €/ uni. * -
3
10146099Marco 4E, Q.3, blanco polarPrecio de venta9,91 €/ uni. *9,91 €/ uni. * -
4
10156094Marco 5E, Q.3, aluminioPrecio de venta42,26 €/ uni. *42,26 €/ uni. * -
5
10136094Marco 3E, Q.3, aluminioPrecio de venta17,19 €/ uni. *17,19 €/ uni. *