Рамка 5Х скло/пол.білизна, R.1 10152109
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Розетка 27 доступні продукти -
Елемент керування/кришка для побутових комутаційних апаратів 51 доступні продукти -
Центральний елемент для комунікаційних технологій 17 доступні продукти -
Вимикач/кнопка для жалюзі 7 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
- Розетка
- Елемент керування/кришка для побутових комутаційних апаратів
- Центральний елемент для комунікаційних технологій
- Вимикач/кнопка для жалюзі
- Димер
- Базовий елемент датчика руху
- З'єднувальна коробка для передачі даних мідна (вита пара)
- Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів
- Інформаційний світловий сигнал для побутових комутаційних пристроїв
- Блок живлення USB
- Чутливий елемент для датчика руху
- Вставка для комунікаційних технологій
- Кнопка перемикача
- Розеткова коробка для антени
- Перемикач
- Опорна пластина
- Кімнатний термостат
- Інтелектуальний елемент керування
- Автоматичний контролер для системи керування освітленням
- Глуха кришка
- Центральна пластина для інформаційної світлової сигнальної вставки
- Електронний перемикач
- Блок керування жалюзі
- Триступеневий перемикач
- Таймер для побутових комутаційних пристроїв
- Кімнатний термостат з годинником
-
6167032045Розетка без з/к, 16А/250В, чорна, R.1/R.3
-
47432089Розетка з з/к, 16А/250В, пол.білизна, R.1/R.3
-
47432007Розетка з з/к червона з надписом ZSV, 16А/250В, R.1/R.3
-
47432003Розетка з з/к червона з надписом SV, 16А/250В, R.1/R.3
-
47432022Розетка з з/к червона з надписом EDV, 16А/250В, R.1/R.3
-
6768762045Розетка з центральним з/к з зах.контактів, 16А/250В, чорна, R.1/R.3
-
6768762089Розетка з центральним з/к з зах.контактів, 16А/250В, пол.білизна, R.1/R.3
-
41102045Розетка з з/к з контр.лампою, 16А/250В, чорна, R.1/R.3
-
41102089Розетка з з/к з контр.лампою, 16А/250В, пол.білизна, R.1/R.3
-
47442045Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16А/250В, чорна, R.х
-
47442089Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16А/250В, пол.білизна, R.х
-
47512045Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16А/250В, чорна, R.1/R.3
-
47512089Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16А/250В, пол.білизна, R.1/R.3
-
47442079Розетка з з/к, кришка зі знаком 'Розетка', зах.контактів, пол.білизна, R.1/R.3
-
41092089Розетка з з/к з зах.від дітей з LED-підсвіткою, 16А/250В, пол.білизна, R.х
-
6167032089Розетка без з/к, 16А/250В, пол.білизна, R.1/R.3
-
47272045Розетка з з/к з нахилом на 45град., 16А/250В, чорна, R.1/R.3
-
47272089Розетка з з/к з нахилом на 45град., 16А/250В, пол.білизна, R.1/R.3
-
41432045Розетка з з/к, гвинтові клеми, 16А/250В, чорна, R.x
-
41432089Розетка з з/к, гвинтові клеми, 16А/250В, пол.білизна, R.x
-
16442045Клавіша 2Х зі знаками "Стрілка", чорні, R.x
-
16202005Клавіша 1Х зі знаком 'Стрілки', чорна, R.x
-
16202049Клавіша 1Х зі знаком 'Стрілки', пол.білизна, R.x
-
16612049Клавіша з насічкою для губного стержня, пол.білизна, R.1/R.3
-
16222089Клавіша 1Х зі знаком "0", пол.білизна, R.1/R.3
-
16512089Клавіша 1Х з лінзою та рельєфним знаком знаком "Дзвоник", пол.білизна, R.1/R.3
-
16512049Клавіша 1Х з лінзою та рельєфним знаком знаком "Світло", пол.білизна, R.1/R.3
-
16222045Клавіша 1Х зі знаком "0", чорна, R.1/R.3
-
16202045Клавіша 1Х, чорна, R.x
-
16202089Клавіша 1Х, пол.білизна, R.x
-
16202069Клавіша 1Х зі знаком "Дзвоник", пол.білизна, R.x
-
16442089Клавіша 2Х зі знаками "Стрілка", пол.білизна, R.x
-
1080204500Накладка поворотного вимикача для жалюзі, чорна, R.x
-
1080208900Накладка поворотного вимикача для жалюзі, пол.білизна, R.x
-
15062045Накладка замочного вимикача для жалюзі для напівциліндра, чорна R.x
-
15062089Накладка замочного вимикача для жалюзі для напівциліндра, пол.білизна R.x
-
16252045Клавіша 2Х зі знаком "Стрілка" на кожній, чорні, R.x
-
16252089Клавіша 2Х зі знаком "Стрілка" на кожній, пол.білизна, R.x
-
16202015Клавіша 1Х зі знаком "Ключ", чорна, R.x
-
16202035Клавіша 1Х зі знаком "Світло", чорна, R.x
-
11702089Накладка для суппортів під модуль RJ12/RJ45, пол.білизна, R.1/R.3
-
10192045Панель для вводу кабеля, чорна R.x
-
12032045Накладка для ТВ-розетки 2/3 отвори, чорна, R.х
-
12032089Накладка для ТВ-розетки 2/3 отвори, пол.білизна, R.х
-
11962045Накладка для розеток для гучномовців, чорна, R.х
-
11962089Накладка для розеток для гучномовців, пол.білизна, R.х
-
11812045Накладка для суппортів під два модулі RJ12/RJ45, чорна, R.1/R.3
-
11812089Накладка для суппортів під два модулі RJ12/RJ45, пол.білизна, R.1/R.3
-
11702045Накладка для суппортів під модуль RJ12/RJ45, чорна, R.1/R.3
-
10382089Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна, R.х
-
14072045Накладка для 1-кратної розетки UAE, чорна, R.х
-
14072089Накладка для 1-кратної розетки UAE, пол.білизна, R.х
-
14092045Накладка для 2-кратної розетки UAE, чорна, R.х
-
14092089Накладка для 2-кратної розетки UAE, пол.білизна, R.х
-
14842045Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, чорна, R.х
-
14842089Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, пол.білизна, R.х
-
10382045Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, чорна, R.х
-
384103Вимикач для жалюзі поворотний 1-полюсний, 10А/250В
-
384203Вимикач для жалюзі поворотний 2-полюсний, 10А/250В
-
383110Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
-
383210Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В
-
382210Вимикач для жалюзі замочний для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В
-
503520Кнопка для жалюзі 2-клавішна 10А/250В
-
303520Вимикач для жалюзі 2-клавішний 10А/250В
-
85421100Кнопковий диммер, 25-400Вт, 230В
-
2873Поворотно-нажимний диммер "Soft" для ЛН, ВВГЛ, регуль.трансформ. 40-500Вт
-
2973Диммер поворотний, універсальний 20-210Вт, LED 3-60Вт, 230В
-
296110Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В
-
296210Пристрій додаткового кервання до диммеру 296110
-
2909Диммер поворотний, ЛН/ВВГЛ 20-200Вт, LED 3-40Вт, 230В
-
85422100Універсальний кнопковий диммер 2-канальний, 25-300Вт/на канал, 230В
-
4587Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6a
-
4539Розетка UAE 8/8-полюсн., Кат.3
-
455401Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6 класс E
-
4586Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6a
-
455501Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6 класс E
-
4588Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6A iso
-
4538Розетка UAE 8-полюсн., Кат.3
-
29522089LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, пол.білизна, R.x | 1930 | R.classic
-
29522045LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, чорна, R.x | 1930 | R.classic
-
29532089LED-підсвічування, беле світло, 230В, пол.білизна, R.x | 1930 | R.classic
-
29532045LED-підсвічування, беле світло, 230В, чорна, R.x | 1930 | R.classic
-
5101Нажимна кнопка та світловий сигнал Е10
-
85341139Датчик руху, 1.1м, пол.білизна, R.1/R.3
-
85341131Датчик руху, 1.1м, чорний, R.1/R.3
-
85342139Датчик руху, 2.2м, пол.білизна, R.1/R.3
-
85342131Датчик руху, 2.2м, чорний, R.1/R.3
-
85342239Датчик руху "Комфорт", 2.2м, пол.білизна, R.1/R.3
-
85342231Датчик руху "Комфорт", 2.2м, чорний, R.1/R.3
-
85341239Датчик руху "Комфорт", 1.1м, пол.білизна, R.1/R.3
-
85341231Датчик руху "Комфорт", 1.1м, чорний, R.1/R.3
-
16402089Релейний вимикач з панеллю для готельних карток R.1/R.3 пол.білизна 10А/230В
-
16402045Релейний вимикач з панеллю для готельних карток R.1/R.3 чорний 10А/230В
-
503503Кнопка 2-клавішна 2НВ (механізм), роздільні вхідні клеми, 10А/250В
-
503501Кнопка 2-клавішна 1НВ+1НЗ (механізм), роздільні вхідні клеми, 10А/250В
-
503808Кнопка 2-клавішна перемикач 10А/250В
-
395619Кнопка шнурова 10А/250В
-
5031Кнопка 1-клав., 2 сигнал.конт. 10А/250В
-
5035Кнопка 2-клав. 2НВ, 10А/250В
-
5036Кнопка 1-клавішна перемикач 10А/250В
-
303808Вимикач 2-клавішний універсальний 10АХ/250В
-
3966Вимикач/перемикач шнуровий 10АХ/250В
-
3032Вимикач одноклавішний 2-полюсний 10АХ/250В
-
633023 -
303616Вимикач/перемикач одноклавішний 16АХ/250В
-
303516 -
3037Вимикач одноклав. хрестовий 10АХ/250В
-
3035Вимикач 2-клавішний 10АХ/250В
-
3036Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
-
454001Опорна пластина для модульних роз'ємів з червоною вставкою, 1-кратна
-
454101Опорна пластина для модульних роз'ємів з червоною вставкою, 2-кратна
-
454002Опорна пластина для модульних роз'ємів з білою вставкою, 1-кратна
-
454105Опорна пластина для модульних роз'ємів з білою вставкою, 2-кратна
-
454004Опорна пластина для модульних роз'ємів з зеленою вставкою, 1-кратна
-
454104Опорна пластина для модульних роз'ємів з зеленою вставкою, 2-кратна
-
454107Опорна пластина для модульних роз'ємів з коричневою вставкою, 2-кратна
-
4470Кабельний вивід, макс.діам.: 9мм
-
4468Кабельний вивід Er, макс.діам.: 9мм
-
454201Опорна пластина для модульних роз'ємів з чорною вставкою, 1-кратна
-
454202Опорна пластина для модульних роз'ємів з чорною вставкою, 2-кратна
-
20262045Регулятор температури приміщення, до 10А/250В, чорний, R.1/R.3
-
20262089Регулятор температури приміщення, до 10А/250В, пол.білизна, R.1/R.3
-
20302045Регулятор температури приміщення, 10А/250В, чорний, R.1/R.3
-
20302089Регулятор температури приміщення, 10А/250В, пол.білизна, R.1/R.3
-
20342089Термостат для підлоги, з датчиком, 16А/250В, пол.білизна, R.1/R.3
-
20342045Термостат для підлоги, з датчиком, 16А/250В, чорний, R.1/R.3
-
85741139Панель с дисплеєм і таймером для жалюз.сенсорн.вим-ча, пол.білизна, R.1/R.3
-
85741131Панель с дисплеєм і таймером для жалюз.сенсорного вимикача, чорна, R.1/R.3
-
85241139Кнопка для жалюзійного сенсорного вимикача, пол.білизна, R.1/R.3
-
85241131Кнопка для жалюзійного сенсорного вимикача, чорна, R.1/R.3
-
85221100Електронна вставка для керування жалюзі «Комфорт»
Технічні характеристики
-
Кількість секцій5
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалСкло
-
ОбробкаНеоброблений
-
Висота365,20 mm
-
Ширина81,20 mm
-
Глибина9,90 mm
-
Має поле для маркуванняНі
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше