- Керування освітленням - Berker S.1
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker S.1
- Керування освітленням - Berker B.3
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker B.3
- Керування освітленням - Berker B.7
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker B.7
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.7
- Керування освітленням - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.8
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker R.8
- Побачити більше
Вимикач/перемикач одноклавішний 16АХ/250В 303616
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (98)Додаткові аксесуари
-
Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 355 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм16 AX (200W LED (SBL))
-
Номінальний струм16 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Матеріали
-
МатеріалМетал, Пластик
Ідентифікація
-
Схема монтажуБазовий елемент
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок1
Розміри
-
Вбудована глибина32 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Безпека
-
Ударостійкість IKIK07
Тексти
-
Режим встановленняЗ розпірними лапками, Для гвинтового кріплення
-
Тип з'єднанняЗі вставними клемами
-
ОсвітленняДля ланцюгів освітлення та моніторингу
-
Кнопка/однотактовий вимикачHi
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 303616
Вимикач/перемикач одноклавішний 16АХ/250В
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration
Declaration of conformity International 2021-10-29
PDF152,28 kB
Більше документації