Панель для вводу кабеля, чорна R.x 10192045
EAN
4011334377245
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
4468
Кабельний вивід Er, макс.діам.: 9мм
Сумісні продукти
-
Згадується в 141 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Число з'єднань0
Матеріали
-
Код RAL9005
Розміри
-
Висота58,10 mm
-
Ширина58,10 mm
-
Глибина17,40 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиBerker R.x, Berker serie R.classic
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 10192045
Панель для вводу кабеля, чорна R.x
PDF -
Декларація про відповідність
EU Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-11-28
PDF277,73 kB
Більше документації