Кабельний вивід ER Hager WDF4411 серії Berker S.1 розрахований на виведення кабелю з максимальним діаметром 9 мм у місцях з обмеженою монтажною глибиною. Механізм на 1 модуль має 1 з’єднання без роз’єму, а світло-сірий колір, RAL 7035, виглядає стримано з панелями для вводу кабелю. Розміри 70x70 мм, глибина 35 мм, метал і пластик, гачкове кріплення та гвинтове з’єднання підтримують акуратний монтаж. Рішення зручне для кабельних трас із мінімальним запасом місця.
EAN
3250610092705
Упаковка
10 штук
- Додаткові вироби - Berker S.1
- Додаткові вироби - Berker B.3
- Додаткові вироби - Berker Q.1
- Додаткові вироби - Berker Q.3
- Додаткові вироби - Berker Q.7
- Додаткові вироби - Berker K.1
- Додаткові вироби - Berker K.5
- Додаткові вироби - Berker R.1
- Додаткові вироби - Serie 1930
- Додаткові вироби - Serie Glas
- Додаткові вироби - Serie R.classic
- Побачити більше
Кабельний вивід ER, максимальний діаметр: 9 мм WDF4411
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (7)Сумісні продукти
-
Згадується в 282 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кільксть модулів1
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераБез
-
Число з'єднань1
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення, Гвинтове з'єднання
Розміри
-
Висота70 mm
-
Ширина70 mm
-
Глибина35 mm
-
Розміри отвору (Ш х В)71,0 x 71,0
Матеріали
-
Код RAL7035
-
МатеріалМетал, Пластик
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDF4411
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL
Інструменти de-DE 2026-04-01
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-20
PDF343,46 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF369,91 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-25
PDF301,20 kB
Більше документації