Рамка 1Х скло/пол.білизна, R.Classic 10112009
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
З'єднувальна коробка для передачі даних мідна (вита пара) 7 доступні продукти -
Кімнатний термостат 2 доступні продукти -
Розетка 7 доступні продукти -
Перемикач 4 доступні продукти -
Розеткова коробка для антени 4 доступні продукти -
Димер 4 доступні продукти
Завершіть вашу систему
- З'єднувальна коробка для передачі даних мідна (вита пара)
- Кімнатний термостат
- Розетка
- Перемикач
- Розеткова коробка для антени
- Димер
- Кнопка перемикача
- Блок керування жалюзі
- Центральний елемент для комунікаційних технологій
- Опорна пластина
- Елемент керування/кришка для побутових комутаційних апаратів
- Чутливий елемент для датчика руху
- Вимикач/кнопка для жалюзі
- Кімнатний термостат з годинником
-
4587Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6a
-
4539Розетка UAE 8/8-полюсн., Кат.3
-
455401Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6 класс E
-
4586Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6a
-
455501Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6 класс E
-
4588Розетка UAE 8/8-полюсн. екранована, Кат.6A iso
-
4538Розетка UAE 8-полюсн., Кат.3
-
41092089Розетка з з/к з зах.від дітей з LED-підсвіткою, 16А/250В, пол.білизна, R.х
-
41092045Розетка з з/к з зах.від дітей з LED-підсвіткою, 16А/250В, чорна, R.х
-
47552089Розетка з з/к, зах.контактів, 16А/250В, пол.білизна, R.Classic
-
47552045Розетка з з/к, зах.контактів, 16А/250В, чорна, R.Classic
-
47452089Розетка з з/к, 16А/250В, пол.білизна, R.Classic
-
47442089Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16А/250В, пол.білизна, R.х
-
47442045Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, 16А/250В, чорна, R.х
-
29452045Пристрій додаткового кервання до диммерів R.Classic, чорний
-
29452089Пристрій додаткового кервання до диммерів R.Classic, пол.білизна
-
29442045Диммер універс. Комфорт 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В, чорний, R.Classic
-
29442089Диммер універс. Комфорт 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В, пол.білизна, R.Classic
-
85741139Панель с дисплеєм і таймером для жалюз.сенсорн.вим-ча, пол.білизна, R.1/R.3
-
85741131Панель с дисплеєм і таймером для жалюз.сенсорного вимикача, чорна, R.1/R.3
-
85241139Кнопка для жалюзійного сенсорного вимикача, пол.білизна, R.1/R.3
-
85241131Кнопка для жалюзійного сенсорного вимикача, чорна, R.1/R.3
-
10382089Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна, R.х
-
10382045Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, чорна, R.х
-
14842089Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, пол.білизна, R.х
-
14842045Накладка для ТВ-розетки 4 отвори, чорна, R.х
-
14092089Накладка для 2-кратної розетки UAE, пол.білизна, R.х
-
14092045Накладка для 2-кратної розетки UAE, чорна, R.х
-
14072089Накладка для 1-кратної розетки UAE, пол.білизна, R.х
-
14072045Накладка для 1-кратної розетки UAE, чорна, R.х
-
12032089Накладка для ТВ-розетки 2/3 отвори, пол.білизна, R.х
-
12032045Накладка для ТВ-розетки 2/3 отвори, чорна, R.х
-
10192045Панель для вводу кабеля, чорна R.x
-
1001208900Центральна панель вимикача з ручкою, пластик, пол.білизна, R.Classic
-
1001207400Центральна панель вимикача з ручкою, алюміній/пол.білизна, R.Classic
-
1001208400Центральна панель вимикача з ручкою, алюміній/чорний, R.Classic
-
1001201400Центральна панель вимикача з ручкою, нержавіюча сталь/пол.білизна, R.Classic
-
1001200400Центральна панель вимикача з ручкою, нержавіюча сталь/чорний, R.Classic
-
85341139Датчик руху, 1.1м, пол.білизна, R.1/R.3
-
85341131Датчик руху, 1.1м, чорний, R.1/R.3
-
85342139Датчик руху, 2.2м, пол.білизна, R.1/R.3
-
85342131Датчик руху, 2.2м, чорний, R.1/R.3
-
85342239Датчик руху "Комфорт", 2.2м, пол.білизна, R.1/R.3
-
85342231Датчик руху "Комфорт", 2.2м, чорний, R.1/R.3
-
85341239Датчик руху "Комфорт", 1.1м, пол.білизна, R.1/R.3
-
85341231Датчик руху "Комфорт", 1.1м, чорний, R.1/R.3
-
38112189Перемикач 1-пол. поворотний для жалюзі, 10А/230В, пол.білизна, R.Classic
-
38112145Перемикач 1-пол. поворотний для жалюзі, 10А/230В, чорний, R.Classic
-
38122189Вимикач поворотний для жалюзі, 2-пол., пол.білизна, 10А/230В, R.Classic
-
38122145Вимикач поворотний для жалюзі, 2-пол., чорний, 10А/230В, R.Classic
Технічні характеристики
-
Кількість секцій1
-
Код RAL9010
-
Висота81,20 mm
-
Ширина81,20 mm
-
Глибина9,90 mm
-
Кількість одиниць по горизонталі1
-
Кількість одиниць по вертикалі1
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше