The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • HVAC-контроль - Berker S.1
    • WDN9031
    Датчик температури підлоги Hager WDN9031 серії Berker S.1 використовується для вимірювання температури підлоги в системах HVAC-контролю та роботи з терморегуляторами. Компактний датчик має розміри 20x8 мм, глибину 8 мм, з’єднувальний кабель 4 м і клас захисту IP67. Робочий діапазон -25…+70 °C забезпечує стабільний контроль температури, а приховане розміщення не порушує оформлення приміщення. Датчик доречний для теплих підлог, де потрібна точна робота регулятора.
    EAN
    3250610075395
    Упаковка
    1 Штука
    Інструменти de-DE 2025-11-13
    • HVAC-контроль - Berker S.1
    • HVAC-контроль - Berker B.3
    • HVAC-контроль - Berker B.7
    • HVAC-контроль - Berker Q.1
    • HVAC-контроль - Berker Q.3
    • HVAC-контроль - Berker Q.7
    • HVAC-контроль - Berker K.1
    • HVAC-контроль - Berker K.5
    • HVAC-контроль - Berker R.1
    • HVAC-контроль - Berker R.3
    • HVAC-контроль - Berker R.8
    • HVAC-контроль - Serie 1930
    • HVAC-контроль - Serie R.classic
    • Побачити більше

    Датчик температури підлоги WDN9031

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Датчик температури підлоги

    WDN9031

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Глибина
      8 mm
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 70 °C
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP67
    Кабель
    • Довжина з’єднувального кабелю
      4,000 mm
    Матеріали
    • Код RAL
      9005

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration WDN9031
    PDF
    RoHS report WDN9031
    PDF
    PEP - Loudspeaker connector box, com-tech, p. white, matt, plastic (English)
    PDF
    876,66 kB

    Завантаження

    • Зображення WDN9031 | Hager

      Зображення продукту WDN9031

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WDN9031 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WDN9031

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-12

      PDF
    • Інструменти

      Зображення Інструменти de-DE 2025-11-13 | Hager

      Інструменти de-DE 2025-11-13

      URL
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-02-20 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-02-20

      PDF
      330,99 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-25 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-25

      PDF
      309,16 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      20268989 - Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна S.1
      20268989
      Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна S.1
    • 2
      20448982 - Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, білий S.1
      20448982
      Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, білий S.1
    • 3
      20268982 - Регулятор температури приміщення, 250В, білий S.1
      20268982
      Регулятор температури приміщення, 250В, білий S.1
    • 4
      20441606 - Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, антрацит S.1
      20441606
      Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, антрацит S.1
    • 5
      20301606 - Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит S.1
      20301606
      Регулятор температури приміщення, 250В, антрацит S.1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна