- Комунікаційні технології - Berker S.1
- Комунікаційні технології - Berker B.3
- Комунікаційні технології - Berker Q.1
- Комунікаційні технології - Berker Q.3
- Комунікаційні технології - Berker Q.7
- Комунікаційні технології - Berker K.1
- Комунікаційні технології - Berker K.5
- Комунікаційні технології - Berker R.1
- Комунікаційні технології - Berker R.8
- Комунікаційні технології - Serie 1930
- Комунікаційні технології - Serie Glas
- Комунікаційні технології - Serie R.classic
- 1930 — механізми
- Побачити більше
Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6a 4586
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (17)Сумісні продукти
-
Згадується в 310 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Частота
-
Ширина частот передачі500 - 500 MHz
Обладнання
-
Кількість виходів1
Умови використання
-
Робоча температура-40 - 70 °C
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераКлема LSA+
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Напруга
-
Номінальна напруга72 V
Електричний струм
-
Номінальний струм0,50 A
Розміри
-
Вбудована глибина31 mm
Тексти
-
Вихідний отвірЗ косим виходом під кутом 45°
-
НапругаПідходить для PoE+
-
Режим встановленняГвинтове кріплення через опорну пластину, Без розпірних лап
-
ЗахистHi
-
Опорна пластина/опорне кільцезовнішні пелюстки на опорному кільці можуть бути видалені для круглих конструкцій
-
Тип з'єднанняЗ клемами LSA +
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 4586
Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6a
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 4586-4587 - FCC socket outlet 8pole / 8/8pole shielded (DE-EN, 2016-04)
Installation manual en-GB, de-DE 2011-07-07
PDF1,62 MB -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-04-27
Declaration of conformity International 2021-10-04
PDF109,75 kB
Більше документації