WTF4107WG
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 34 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераUAE/IAE (ISDN)
-
Число з'єднань1
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота50 mm
-
Ширина50 mm
-
Глибина7,80 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
Емність
-
Кільксть модулів1
-
Пов'язані системиSerie 1930 / Serie Glas
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WTF4107WG
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10
PDF -
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL
Інструменти de-DE 2026-04-01
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Більше документації