Антенна розетка Hager WDF4589 серії Berker S.1 застосовується для підключення SAT, TV і FM у мультимедійній точці з чотирма виходами. Окрема кінцева конструкція підтримує смугу 5-2400 МГц, HDTV і підвід постійної напруги, а світло-сірий колір, RAL 7035, поєднується з накладками Berker. Глибина 27,2 мм, вбудована глибина 40 мм, втрати 2 дБ на 860 МГц і 2150 МГц допомагають зберегти стабільний сигнал. Монтаж залишається зрозумілим для подальшого обслуговування.
EAN
3250610095324
Упаковка
10 штук
- Комунікаційні технології - Berker S.1
- Комунікаційні технології - Berker B.3
- Комунікаційні технології - Berker Q.1
- Комунікаційні технології - Berker Q.3
- Комунікаційні технології - Berker Q.7
- Комунікаційні технології - Berker K.1
- Комунікаційні технології - Berker K.5
- Комунікаційні технології - Berker R.1
- Комунікаційні технології - Berker R.8
- Комунікаційні технології - Serie 1930
- Комунікаційні технології - Serie Glas
- Комунікаційні технології - Serie R.classic
- 1930 — механізми
- Побачити більше
Розетка антенна, 4 отвори, окрема WDF4589
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (6)Сумісні продукти
-
Згадується в 279 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій1
-
Кільксть модулів4
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Затухання
-
Втрати на частоті 2150 Мгц2 dB
-
Втрати на частоті 860Мгц2 dB
-
Втрати на розгалуженні 860 МГц2 dB
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераКінцева розетка
Частота
-
Ширина смуги частот5 - 2,400 MHz
-
Широкосмугова технологія5 - 2,400 MHz
Обладнання
-
Кількість виходів4
Матеріали
-
МатеріалМетал
-
Код RAL7035
Розміри
-
Глибина27,2 mm
-
Вбудована глибина40 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу27,2 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Ідентифікація
-
Схема монтажуБазовий елемент
Тексти
-
ФункціяПідходить для HDTV
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
Опорна пластина/опорне кільцеЗ допоміжним кільцем
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDF4589
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-04-27
PDF345,61 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF385,83 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24
PDF300,21 kB
Більше документації