Вимикач 2-полюсний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic 389303
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 8 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 AX (100W LED (SBL))
-
Номінальний струм10 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Матеріали
-
МатеріалДюропласт
Ідентифікація
-
Схема монтажуБазовий елемент
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення
Розміри
-
Вбудована глибина31 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Тексти
-
Режим встановленняЗ розпірними лапками
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
ОсвітленняБез неонової лампи
-
Тип перемикання2-пол. ВИМ
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 389303
Вимикач 2-полюсний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2025-03-25
PDF270,43 kB
Більше документації