Рамка 1Х керамічна пол.білизна 1930/PORZELLAN 138169
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Розеткова коробка для антени 7 доступні продукти -
Поворотний перемикач 3 доступні продукти -
З'єднувальна коробка для передачі даних мідна (вита пара) 7 доступні продукти -
Опорна пластина 1 доступні продукти -
Центральна частина для вимикача або кнопки 2 доступні продукти -
Вставка для комунікаційних технологій 4 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій1
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалПорцеляна
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота80 mm
-
Ширина80 mm
-
Глибина9 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 138169
Рамка 1Х керамічна пол.білизна 1930/PORZELLAN
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-07-28
Декларація про відповідність International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Більше документації