- Комунікаційні технології - Berker S.1
- Комунікаційні технології - Berker B.3
- Комунікаційні технології - Berker Q.1
- Комунікаційні технології - Berker Q.3
- Комунікаційні технології - Berker Q.7
- Комунікаційні технології - Berker K.1
- Комунікаційні технології - Berker K.5
- Комунікаційні технології - Berker R.1
- Комунікаційні технології - Berker R.8
- Комунікаційні технології - Serie 1930
- Комунікаційні технології - Serie Glas
- Комунікаційні технології - Serie R.classic
- 1930 — механізми
- Побачити більше
WDF41083
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (16)Сумісні продукти
-
Згадується в 312 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Частота
-
Ширина частот передачі16 - 16 MHz
Обладнання
-
Кількість виходів2
-
З відкидною кришкоюНі
Умови використання
-
Робоча температура-5 - +35 °C
Матеріали
-
ColourБілий
-
МатеріалМетал, Пластик
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераГвинтова клема
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Напруга
-
Номінальна напруга125 V
Електричний струм
-
Номінальний струм1 A
Розміри
-
Вбудована глибина22 mm
-
Розміри отвору (Ш х В)71,0 x 71,0
Тексти
-
Вихідний отвірЗ косим виходом під кутом 45°
-
Режим встановленняЗ розпірними лапками
-
Категорія/портиCat.3
-
ЗахистБез захисного екрану
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDF41083
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-18
PDF336,42 kB
Більше документації