- Комунікаційні технології - Berker S.1
- Комунікаційні технології - Berker B.3
- Комунікаційні технології - Berker Q.1
- Комунікаційні технології - Berker Q.3
- Комунікаційні технології - Berker Q.7
- Комунікаційні технології - Berker K.1
- Комунікаційні технології - Berker K.5
- Комунікаційні технології - Berker R.1
- Комунікаційні технології - Berker R.8
- Комунікаційні технології - Serie 1930
- Комунікаційні технології - Serie Glas
- Комунікаційні технології - Serie R.classic
- 1930 — механізми
- Побачити більше
Розетка антенна, 2 отвори, прохідна 451510
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (15)Сумісні продукти
-
Згадується в 261 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Затухання
-
Втрати на частоті 2150 Мгц10,50 dB
-
Втрати на частоті 860Мгц7,50 dB
-
Втрати на розгалуженні 2150 МГц7 dB
-
Втрати на розгалуженні 860 МГц4 dB
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераПрохідна розетка
Частота
-
Ширина смуги частот5 - 2,400 MHz
-
Широкосмугова технологія5 - 2,400 MHz
Обладнання
-
Кількість виходів2
Матеріали
-
МатеріалМетал
Розміри
-
Глибина27,20 mm
-
Вбудована глибина40 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Тексти
-
ФункціяПідходить для HDTV
-
Тип з'єднанняЗі вставними клемами
-
Опорна пластина/опорне кільцезовнішні пелюстки на опорному кільці можуть бути видалені для круглих конструкцій
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 451510
Розетка антенна, 2 отвори, прохідна
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2023-08-08
PDF251,62 kB
Більше документації