• Комунікаційні технології - Berker S.1
    • 12038982
    EAN
    4011334279174
    Упаковка
    10 штук
    • Комунікаційні технології - Berker S.1
    • Комунікаційні технології - Berker B.3
    • Комунікаційні технології - Berker B.7
    • Побачити більше

    Накладка для ТВ-розетки 2/3 отвори, біла S.1 12038982

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка для ТВ-розетки 2/3 отвори, біла S.1

    12038982
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
      коаксіальний
    • Число з'єднань
      2, 3
    Матеріали
    • Colour
      Білий
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 1013
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      55 mm
    • Ширина
      55 mm
    • Глибина
      9 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 12038982
    PDF
    RoHS report 12038982
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 12038982 | Hager

      Зображення продукту 12038982

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 12038982 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 12038982

      Накладка для ТВ-розетки 2/3 отвори, біла S.1

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Декларація про відповідність International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      14098982 - Накладка для розетки UAE/E-DAT, біла S.1
      14098982
      Накладка для розетки UAE/E-DAT, біла S.1
    • 2
      10338919 - Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна S.1
      10338919
      Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна S.1
    • 3
      143209 - Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, пол.білизна S.1
      143209
      Накладка для сигнальних та контрольних приладів, Ш 22.5мм, пол.білизна S.1
    • 4
      14078989 - Накладка для розетки UAE, пол.білизна S.1
      14078989
      Накладка для розетки UAE, пол.білизна S.1
    • 5
      11818982 - Накладка для суппортів під 2 модулі RJ12/RJ45, біла S.1
      11818982
      Накладка для суппортів під 2 модулі RJ12/RJ45, біла S.1
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.