Накладка з ручкою д/вимикачів, кераміка, чорний, 1930 PORZELLAN 16476500
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Поворотний перемикач 3 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 8 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПеремикач
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RAL9005
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалПорцеляна
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота49,90 mm
-
Ширина49,90 mm
-
Глибина27,80 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
Ідентифікація
-
Схема монтажуЦентральна кришка
-
Пов'язані системиSerie 1930 / Serie Glas
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 16476500
Накладка з ручкою д/вимикачів, кераміка, чорний, 1930 PORZELLAN
PDF -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
dc23-1061
PDF270,47 kB
Більше документації