Розетка Hager WDF4800AT1 серії Berker S.1 підходить для підключення одного кабелю гучномовця в моноточці. Гніздо для гучномовця з 1 з’єднання працює з проводом 10 мм², а виконання у кольорі антрацит, RAL 7021, з матовою фактурою підтримує акуратну інтеграцію з накладками Berker. Розміри 71x71 мм, глибина 45 мм, вбудована глибина 32 мм, гачкове кріплення, IP20, IK05, без кришки від пилу; антрацитовий механізм додає виразності й зберігає акуратну геометрію стіни.
EAN
3250610095263
Упаковка
10 штук
- Комунікаційні технології - Berker S.1
- Комунікаційні технології - Berker B.3
- Комунікаційні технології - Berker B.7
- Комунікаційні технології - Berker Q.1
- Комунікаційні технології - Berker Q.3
- Комунікаційні технології - Berker Q.7
- Комунікаційні технології - Berker K.1
- Комунікаційні технології - Berker K.5
- Комунікаційні технології - Berker R.1
- Комунікаційні технології - Berker R.8
- Комунікаційні технології - Serie 1930
- Комунікаційні технології - Serie Glas
- Комунікаційні технології - Serie R.classic
- 1930 — механізми
- Побачити більше
Розетка для гучномовця, антрацит WDF4800AT1
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (10)Сумісні продукти
-
Згадується в 279 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераГніздо для гучномовця
-
Поперечний розріз дроту10 - 10 mm²
-
Число з'єднань1
Матеріали
-
ColourАнтрацит
-
Код RAL7021
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина45 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу32 mm
-
Вбудована глибина32 mm
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення
Обладнання
-
ЗахищенийНі
-
З кришкою від пилуНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDF4800AT1
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-19
PDF336,27 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF378,25 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24
PDF299,61 kB
Більше документації