Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, алюміній S.1 10331404
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WDF4800AT2
Розетка для стерео-гучномовця, антрацит
Сумісні продукти
-
Згадується в 59 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераTAE
-
Число з'єднань1
Матеріали
-
ColourАлюміній
-
Код RALАналогічно до RAL 9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Висота55 mm
-
Ширина55 mm
-
Глибина9 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиS.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 10331404
Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, алюміній S.1
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2023-04-24
PDF254,45 kB
Більше документації