The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Електромонтажні аксесуари 1930
    • 1930 — механізми
    • 381113
    EAN
    4011334489160
    Упаковка
    1 Штука
    • Керування жалюзі - Serie 1930
    • Керування жалюзі - Serie Glas
    • 1930 — механізми
    • Побачити більше

    Вимикач поворотний для жалюзі, 1-пол., чорний, 10А/250В 1930/Glas 381113

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вимикач поворотний для жалюзі, 1-пол., чорний, 10А/250В 1930/Glas

    381113

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Чорний
    • Код RAL
      9005
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    Елементи керування та індикатори
    • Перемикач/кнопка для жалюзі
      1-полюсний вимикач
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Комутаційний струм
      10 A
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Тексти
    • Тип перемикання
      З нейтральним положенням
    • Тип з'єднання
      З гвинтовими клемами
    • Пов'язані серії
      Serie 1930, Serie Glas

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 381113
    PDF
    RoHS report 381113
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 381113 | Hager

      Зображення продукту 381113

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 381113 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 381113

      Вимикач поворотний для жалюзі, 1-пол., чорний, 10А/250В 1930/Glas

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-03-25 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-03-25

      PDF
      270,43 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDF4800AT2 -
      WDF4800AT2
    • 2
      WDF45921 -
      WDF45921
    • 3
      WDF41076 -
      WDF41076
    • 4
      459410 - Розетка антенна, 4 отвори, окрема
      459410
      Розетка антенна, 4 отвори, окрема
    • 5
      WDF4800PW1 -
      WDF4800PW1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна