- Комунікаційні технології - Berker S.1
- Комунікаційні технології - Berker B.3
- Комунікаційні технології - Berker Q.1
- Комунікаційні технології - Berker Q.3
- Комунікаційні технології - Berker Q.7
- Комунікаційні технології - Berker K.1
- Комунікаційні технології - Berker K.5
- Комунікаційні технології - Berker R.1
- Комунікаційні технології - Berker R.8
- Комунікаційні технології - Serie 1930
- Комунікаційні технології - Serie Glas
- Комунікаційні технології - Serie R.classic
- 1930 — механізми
- Побачити більше
WDF4593
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (16)Сумісні продукти
-
Згадується в 307 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій1
-
Кільксть модулів3
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Затухання
-
Втрати на частоті 2150 Мгц2 dB
-
Втрати на частоті 860Мгц5,50 dB
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераКінцева розетка
Частота
-
Ширина смуги частот5 - 2,400 MHz
-
Широкосмугова технологія5 - 2,400 MHz
Обладнання
-
Кількість виходів3
Матеріали
-
МатеріалМетал
-
Код RAL7035
Розміри
-
Глибина27,2 mm
-
Вбудована глибина40 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу27,2 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Ідентифікація
-
Схема монтажуБазовий елемент
Тексти
-
ФункціяПідходить для HDTV
-
НапругаПідвід напруги постійного струму
-
Тип з'єднанняЗі вставними клемами
-
Опорна пластина/опорне кільцезовнішні пелюстки на опорному кільці можуть бути видалені для круглих конструкцій
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDF4593
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-04-27
PDF345,61 kB
Більше документації