Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Вставка для комунікаційних технологій 8 доступні продукти -
Кімнатний термостат з годинником 3 доступні продукти -
Інформаційний світловий сигнал для побутових комутаційних пристроїв 4 доступні продукти -
Центральний елемент для комунікаційних технологій 12 доступні продукти -
Розетка 6 доступні продукти -
Центральна пластина для інформаційної світлової сигнальної вставки 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій2
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RALАналогічно до RAL 9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота80,70 mm
-
Ширина151,70 mm
-
Глибина9,90 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Використовується в більш високому класі IPIP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
-
Ударостійкість IKIK05
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WLD9200WG
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL
Інструменти de-DE 2026-04-01
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB
Більше документації