Кнопка поворотна 2-полюсна 10А/250В 1930/Glas/R.classic 383803
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 45 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
-
Миттєвий струм10 A
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняКоротка поворотна ручка
-
Кількість полюсів2
Матеріали
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ПрозорийНі
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина42 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок0
-
Тип кнопкиГрупова кнопка
-
З контактом зворотного зв’язкуНі
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK07
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
-
Пов'язані системиSerie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 383803
Кнопка поворотна 2-полюсна 10А/250В 1930/Glas/R.classic
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity en-GB 2025-03-25
PDF270,43 kB
Більше документації