Вимикач/перемикач поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic 387603
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (6)Додаткові аксесуари
-
Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 45 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 AX (100W LED (SBL))
-
Номінальний струм10 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Матеріали
-
МатеріалМетал, Пластик
Ідентифікація
-
Схема монтажуБазовий елемент
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок0
Розміри
-
Вбудована глибина32 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Безпека
-
Ударостійкість IKIK05
Тексти
-
Режим встановленняЗ розпірними лапками
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
ОсвітленняБез неонової лампи
-
Тип перемиканняВимкнення/перемикання
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 387603
Вимикач/перемикач поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity en-GB 2025-03-25
PDF270,43 kB
Більше документації