Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Опорна пластина 1 доступні продукти -
Вставка для комунікаційних технологій 4 доступні продукти -
Розеткова коробка для антени 7 доступні продукти -
Аксесуари/запасні частини до кімнатного термостата/годинникового термостата 1 доступні продукти -
З'єднувальна коробка для передачі даних мідна (вита пара) 9 доступні продукти -
Центральний елемент для комунікаційних технологій 12 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій2
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RAL9005
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота80,70 mm
-
Ширина152,20 mm
-
Глибина9,90 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 10122045
Рамка 2Х пластик/чорна, R.Classic
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-07-28
Декларація про відповідність International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Більше документації