Центральна панель вимикача з ручкою, пластик, чорна, R.Classic 1001204500
Продукт, що поступово виводиться з виробництва: будь ласка, зверніться до свого дистриб'ютора щодо наявності
Подальші продукти:
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПеремикач
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RAL9005
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалПластик, Термопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота81,40 mm
-
Ширина81,40 mm
-
Глибина29 mm
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення, Гвинтове з'єднання
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиSerie R.classic
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 1001204500
Центральна панель вимикача з ручкою, пластик, чорна, R.Classic
PDF -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
dc23-1061
PDF270,47 kB
Більше документації