The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Serie R.classic
    • Керування освітленням - Serie R.classic
    • 1001208900
    EAN
    4011334507017
    Упаковка
    1 Штука
    • Керування освітленням - Serie R.classic

    Центральна панель вимикача з ручкою, пластик, пол.білизна, R.Classic 1001208900

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Центральна панель вимикача з ручкою, пластик, пол.білизна, R.Classic

    1001208900

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Перемикач
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      9010
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Пластик, Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      81,40 mm
    • Ширина
      81,40 mm
    • Глибина
      29 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення, Гвинтове з'єднання
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK02
    • Пов'язані системи
      Serie R.classic

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 1001208900
    PDF
    RoHS report 1001208900
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 1001208900 | Hager

      Зображення продукту 1001208900

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 1001208900 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 1001208900

      Центральна панель вимикача з ручкою, пластик, пол.білизна, R.Classic

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      dc23-1061

      PDF
      270,47 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WTD9131BG -
      WTD9131BG
    • 2
      WLW2010WG -
      WLW2010WG
    • 3
      WLW2300WG -
      WLW2300WG
    • 4
      WLW1000WG -
      WLW1000WG
    • 5
      389303 - Вимикач 2-полюсний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic
      389303
      Вимикач 2-полюсний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна