Розетка UAE 8/8-полюсн., Кат.3 4539
EAN
4011334178637
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (16)Сумісні продукти
-
Згадується в 519 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Частота
-
Ширина частот передачі16 - 16 MHz
Обладнання
-
Кількість виходів2
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Напруга
-
Номінальна напруга125 V
Електричний струм
-
Номінальний струм1 A
Розміри
-
Вбудована глибина22 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 4539
Розетка UAE 8/8-полюсн., Кат.3
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2023-06-15
PDF242,19 kB
Більше документації