Диммер універс. Комфорт 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В, пол.білизна, R.Classic 29442089
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Електричні аксесуари/запасні частини для світильників 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 3 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Робоча напруга230 - 230 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
МатеріалМетал, Пластик
Розміри
-
Вісь діаметра4 mm
-
Вбудована глибина24 mm
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина45 mm
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняНатискний і поворотний перемикач
Освітлення
-
Світлодіодна лампа 230 В з регульованою яскравістю3 - 100 W
Тексти
-
Принцип світлорегулюванняУвімкнення фази, вимкнення або світлодіодне ввімкнення фази відповідно до типу навантаження, самопрограмування
-
ЗапобіжникЗахист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)
-
НапругаТест напруги можливий без демонтажу
-
Режим встановленняЗ розпірними лапками
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
Додатковий вхідЗ додатковим вхідним блоком для кнопки (без контакту) З одноповерхневим керуванням, з входом для підключення блоків розширення для універсального поворотного димера
-
Експлуатація та управлінняНемає інтерфейсу Bluetooth
Обладнання
-
Вхід підстанціїТак
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 29442089
Диммер універс. Комфорт 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В, пол.білизна, R.Classic
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 2944xx-296110 - Universal rotary dimmer comfort (EN, 2019-04)
Інструкція з встановлення en-GB 2020-01-01
PDF544,40 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Більше документації