Компенсаційний модуль для LED-диммерів 2913
EAN
4011334510062
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (7)Сумісні продукти
-
Згадується в 7 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Робоча напруга230 - 230 V
Кабель
-
Довжина кабелю0,15 m
Розміри
-
Висота11,50 mm
-
Ширина43 mm
-
Глибина28,50 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 2913
Компенсаційний модуль для LED-диммерів
PDF -
Installation manual
Manual for 2913 - Compensation module LED (EN, 2019-05)
Installation manual en-GB 2020-01-01
PDF236,98 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-03-24
PDF900,01 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-03-24
PDF900,00 kB
Більше документації