The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Асортимент перемикачів - дизайн
  • Berker Serie 1930
  • Керування освітленням - Berker Serie 1930
  • 168001
  • Асортимент перемикачів - дизайн

LED-модуль для вимикачів 1930/Glas/R.classic, 230В 168001

EAN
4011334499541
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

LED-модуль для вимикачів 1930/Glas/R.classic, 230В

168001

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 4 доступні продукти

Згадується в

  • 384603

    Кнопка поворотна 10А/250В 1930/Glas/R.classic

    0,00 EUR  / *
  • 387603

    Вимикач/перемикач поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic

    0,00 EUR  / *
  • 387503

    Вимикач подвійний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic

    0,00 EUR  / *
  • 389303

    Вимикач 2-полюсний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Напруга
  • Номінальна напруга
    230 - 230 V
Електричний струм
  • Номінальний струм
    0
Розміри
  • Висота
    51 mm
  • Ширина
    51 mm
  • Глибина
    22,10 mm
Потужність
  • Поточне споживання
    0,40 mA

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

REACH declaration 168001
PDF
RoHS report 168001
PDF

Завантаження

Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    1220 - Кришка для свтлового сигналу Е14, без кольору, прозора, плоска
    1220
    Кришка для свтлового сигналу Е14, без кольору, прозора, плоска
  • 2
    167804 - Елемент підсвічування світлодіодний Е10, синій, 0.4мА/230В
    167804
    Елемент підсвічування світлодіодний Е10, синій, 0.4мА/230В
  • 3
    1678 - Елемент підсвічування Е10, 1.35мА/230В
    1678
    Елемент підсвічування Е10, 1.35мА/230В
  • 4
    128903 - Захисна пластина для накладки інформаційного світлового сигналу, зелена
    128903
    Захисна пластина для накладки інформаційного світлового сигналу, зелена
  • 5
    167801 - Елемент підсвічування світлодіодний Е10, червоний, 0.4мА/230В
    167801
    Елемент підсвічування світлодіодний Е10, червоний, 0.4мА/230В

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна