The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Електромонтажні аксесуари 1930
    • 1930 — аксесуари
    • WDA2727R
    Елемент підсвічування Hager WDA2727R серії Berker створений для світлової індикації та акуратного доповнення натискних кнопок і сигналів E10. Конструкція з червоною індикацією допомагає швидко зчитувати стан механізму, а виконання в кольорі червоний, з глянцем підтримує охайний вигляд електрофурнітури. Габаритні розміри 9,7x9,7x29 мм і параметри 0,4мА/230В дозволяють сформувати зручний, помітний і завершений вузол у сучасному інтер’єрі.
    EAN
    3250610092958
    Упаковка
    20 штук
    • 1930 — аксесуари

    Елемент підсвічування світлодіодний E10, 0.4мА/230В WDA2727R

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Елемент підсвічування світлодіодний E10, 0.4мА/230В

    WDA2727R

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Previous
    Previous
    WDE5101
    WDE5101
    Додати до списку
    Додати до списку

    Сумісні продукти

    • Згадується в 2 доступні продукти

    Згадується в

    • WDE5101

      0,00 EUR  / *
    • WDE510110

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      230 - 230 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      4 mA
    Розміри
    • Висота
      9,70 mm
    • Ширина
      9,70 mm
    • Глибина
      29 mm
    Матеріали
    • Colour
      Червоний
    Освітлення
    • Тип лампи
      LED
    Частота
    • Частота
      50-60 Hz

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Loudspeaker connector box, com-tech, p. white, matt, plastic (English)
    PDF
    876,66 kB
    REACH declaration WDA2727R
    PDF
    RoHS report WDA2727R
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WDA2727R | Hager

      Зображення продукту WDA2727R

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WDA2727R | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WDA2727R

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDA4628G - Кришка для світлового сигналу E14, зелена, прозора, висока
      WDA4628G
    • 2
      WDA4528T - Кришка для світлового сигналу E14, без кольору, прозора, плоска
      WDA4528T
    • 3
      WDA4527Y - Кришка для натискних кнопок та світлових сигналів E10, жовта
      WDA4527Y
    • 4
      WTA6400BG -
      WTA6400BG
    • 5
      WDA4527G - Кришка для натискних кнопок та світлових сигналів E10, зелена
      WDA4527G

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна