Кришка Hager WDA4527Y серії Berker створена для охайного оформлення натискних кнопок та світлових сигналів E10 в інтер’єрі. Плоский освітлювальний ковпак e10 підходить для світлової індикації, а виконання в кольорі жовтий, з сатинованою фактурою підтримує геометрію стіни та поєднується з теплими або нейтральними поверхнями. Розміри діаметр 30 мм, глибина 32,5 мм і затискне кріплення допомагають створити помітний і стильний вузол без зайвих деталей.
EAN
3250610092415
Упаковка
10 штук
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourЖовтий
-
Обробка поверхніСатиноване покриття
-
ОбробкаНеоброблений
Підключення
-
Ковпак для сигнального блокаПлоский освітлювальний ковпак
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Розміри
-
Глибина32,50 mm
-
Діаметр30 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDA4527Y
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF404,15 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24
PDF303,22 kB
Більше документації