Кришка Hager WDA4628G серії Berker створена для охайного оформлення світлового сигналу E14 в інтер’єрі. Високий освітлювальний ковпак e14 підходить для помітної індикації з високим ковпаком, а виконання в зеленому прозорому кольорі, з глянцем підтримує геометрію стіни та поєднується з зеленими або нейтральними поверхнями. Розміри діаметр 46,4 мм, глибина 51 мм і затискне кріплення допомагають створити помітний і стильний вузол без зайвих деталей.
EAN
3250610092378
Упаковка
10 штук
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourЗелений
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
ОбробкаНеоброблений
Підключення
-
Ковпак для сигнального блокаВисокий освітлювальний ковпак
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Розміри
-
Глибина51 mm
-
Діаметр46,40 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDA4628G
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF404,15 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24
PDF303,22 kB
Більше документації